IPSO - Raccords instantanés MR, Adaptateur femelle droit

IPSO - Raccords instantanés MR, Adaptateur femelle droit
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Poussoir en laiton nickelé, pour de nombreuses applications
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux
- Petite échelle et faible poids
- Joints toriques sans silicone
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces rugueuses
- Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un afacile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B200200
B200201
B200202
B200203
B200204
B200205
B200206
B200207
B200208
B200209
B200210
B200211
B200212
B200214
B200215
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension G Dimension ØB Dimension H Dimension L Dimension SW

1.33 €

10 4 jours 4M5SW9522.59

1.52 €

10 4 jours 4G1/8126.526.59

1.62 €

10 4 jours 4G1/4171029.59

2.00 €

10 4 jours 5G1/8126.52710

2.12 €

10 4 jours 5G1/416103010

1.35 €

10 4 jours 6G1/8126.52711

1.45 €

10 4 jours 6G1/416103111

1.42 €

10 4 jours 8G1/8126.52813

1.48 €

10 4 jours 8G1/417103213

1.80 €

10 4 jours 10G1/416103216

2.33 €

10 4 jours 10G3/8201337.520

2.95 €

10 4 jours 12G1/420134020

3.12 €

10 4 jours 12G3/820134020

3.17 €

10 4 jours 14G1/4201037.720

7.72 €

10 4 jours 16G1/224154124

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +70 / +80 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique