IPSO - Raccords instantanés MR, Adaptateur mâle droit (parallèle)

IPSO - Raccords instantanés MR, Adaptateur mâle droit (parallèle)
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Poussoir en laiton nickelé, pour de nombreuses applications
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux
- Petite échelle et faible poids
- Joints toriques sans silicone
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces rugueuses
- Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un afacile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
200124
200125
B200100
B200101
B200102
B200103
B200104
B200105
B200106
B200107
B200108
B200109
B200110
B200111
B200112
B200113
B200114
B200115
B200116
B200117
B200118
B200119
B200120
B200121
B200122
B200127
B200128
B200129
B200133
B200135
B200138
B200140
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension G Dimension ØB Dimension ØC Dimension H Dimension L Dimension SW Dimension ISW

1.53 €

10 4 jours 3M582.14156.52

1.62 €

10 4 jours 3M35.51.5313.56.51.5

1.05 €

10 4 jours 6M582.5422.5112.5

0.88 €

10 4 jours 4M582.5420.592.5

0.88 €

10 4 jours 4G1/813.52.65.519.592.5

0.92 €

10 4 jours 4G1/4172.66.519.592.5

1.08 €

10 4 jours 5M582.64229.52.5

0.92 €

10 4 jours 5G1/813.54.25.522104

1.30 €

10 4 jours 5G1/4174.26.522104

0.87 €

10 4 jours 6G1/813.54.25.523.5114

0.88 €

10 4 jours 6G1/4174.26.522.5114

0.88 €

10 4 jours 8G1/812.85.25.526.5135

0.92 €

10 4 jours 8G1/4176.26.523.5136

1.30 €

10 4 jours 8G3/8206.2925136

1.25 €

10 4 jours 10G1/4167.36.527.5167

1.50 €

10 4 jours 10G3/8218.3929.5168

1.73 €

10 4 jours 12G3/82110.39311810

2.02 €

10 4 jours 12G1/22410.31131.51810

3.35 €

10 4 jours 14G3/82110.3934.52110

3.35 €

10 4 jours 14G1/22512.31134.52112

1.45 €

10 4 jours 6G3/8204.2925134

1.80 €

10 4 jours 12G1/4167.36.530187

1.05 €

10 4 jours 6M7113.6624.5113.5

0.95 €

10 4 jours 4M710.53622.593

0.88 €

10 4 jours 4M692.6723.592.5

1.13 €

10 4 jours 4M8122.6724.5102.5

0.92 €

10 4 jours 6M692.6523.5112.5

1.63 €

10 4 jours 10G1/813.55.25.529165

2.12 €

10 4 jours 8G1/2236.21131.5136

2.20 €

10 4 jours 10G1/2248.31131168

7.18 €

10 4 jours 16G1/22412.31137.52412

6.88 €

10 4 jours 16G3/82110.39362410

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +70 / +80 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique