IPSO - Raccords instantanés MR, Connecteur en T

IPSO - Raccords instantanés MR, Connecteur en T
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Poussoir en laiton nickelé, pour de nombreuses applications
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux
- Petite échelle et faible poids
- Joints toriques sans silicone
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces rugueuses
- Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un afacile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
200500
B200501
B200502
B200503
B200504
B200505
B200506
B200507
B200508
B200509
B200510
B200511
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension L

4.55 €

10 4 jours 11.5

1.97 €

10 4 jours 18

2.23 €

10 4 jours 19

2.10 €

10 4 jours 19.5

2.33 €

10 4 jours 22.5

3.42 €

10 4 jours 25

4.57 €

10 4 jours 27

5.90 €

10 4 jours 31

2.40 €

10 4 jours 19.5

2.78 €

10 4 jours 22.5

3.82 €

10 4 jours 25

18.92 €

10 4 jours 36

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +70 / +80 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique