IPSO - Raccords instantanés, Réducteur

IPSO - Raccords instantanés, Réducteur
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux (PU, PA)
- Petite échelle et faible poids
- Joints toriques sans silicone
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces rugueuses
- Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un afacile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
200801
200802
200803
200804
200805
200806
200807
200808
200809
200810
200811
200812
200813
200814
200815
200816
200817
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØB Dimension L

0.92 €

10 4 jours 933

0.90 €

10 4 jours 930

1.27 €

10 4 jours 9.535.5

0.90 €

10 4 jours 932

1.28 €

10 4 jours 1032.5

0.92 €

10 4 jours 1133

1.05 €

10 4 jours 1137.5

1.05 €

10 4 jours 1338.5

1.18 €

10 4 jours 1340

1.13 €

10 4 jours 1340

1.13 €

10 4 jours 1339

1.90 €

10 4 jours 943.5

1.62 €

10 4 jours 1143.5

1.62 €

10 4 jours 1343.5

1.78 €

10 4 jours 1543.5

1.88 €

10 4 jours 1744

1.35 €

10 4 jours 1541

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +70 / +80 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée noir Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique