IPSO - Raccords instantanés, Adaptateur coude mâle rotatif, parallèle.

IPSO - Raccords instantanés, Adaptateur coude mâle rotatif, parallèle.
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux (PU, PA)
- Petite échelle et faible poids
- Joints toriques sans silicone
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces rugueuses
- Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un afacile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
202200
202201
202202
202203
202204
202205
202206
202207
202208
202209
202210
202211
202212
202213
202214
202215
202216
202217
202218
202219
202222
202224
202225
202227
202228
202230
202232
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension G Dimension ØB Dimension H Dimension SW

1.38 €

10 4 jours 4M5849

1.38 €

10 4 jours 4G1/8135.513

1.63 €

10 4 jours 4G1/4166.513

1.37 €

10 4 jours 6G1/8135.513

1.48 €

10 4 jours 6G1/4166.513

1.50 €

10 4 jours 8G1/8135.513

1.62 €

10 4 jours 8G1/4166.513

2.12 €

10 4 jours 8G3/820913

2.00 €

10 4 jours 10G1/4166.516

2.50 €

10 4 jours 10G3/820916

3.00 €

10 4 jours 12G1/4166.516

3.07 €

10 4 jours 12G3/820920

3.80 €

10 4 jours 12G1/2251120

4.50 €

10 4 jours 14G3/820920

4.65 €

10 4 jours 14G1/2251120

1.65 €

10 4 jours 6M5849

1.67 €

10 4 jours 4M71069

2.43 €

10 4 jours 6M71069

2.03 €

10 4 jours 6M12x1,2516813

1.48 €

10 4 jours 4M6959

2.03 €

10 4 jours 6M12x1,516813

3.50 €

10 4 jours 10G1/2251116

1.65 €

10 4 jours 6M6959

1.63 €

10 4 jours 5M5849

1.72 €

10 4 jours 5G1/8135.513

1.78 €

10 4 jours 5G1/4166.513

6.48 €

10 4 jours 8M12x1,516813

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +70 / +80 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée noir Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique