Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
202600 |
202601 |
202602 |
202603 |
202604 |
202605 |
202606 |
202607 |
202608 |
202609 |
202615 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension ØD | Dimension G | Dimension ØB | Dimension H | Dimension SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 € | 10 | 4 jours | 4 | M5 | 8 | 4 | 9 | ||
1.98 € | 10 | 4 jours | 4 | G1/8 | 13 | 5.5 | 13 | ||
2.08 € | 10 | 4 jours | 4 | G1/4 | 16 | 6.5 | 13 | ||
1.98 € | 10 | 4 jours | 6 | G1/8 | 13 | 6 | 13 | ||
2.35 € | 10 | 4 jours | 6 | G1/4 | 16 | 6.5 | 13 | ||
2.25 € | 10 | 4 jours | 8 | G1/8 | 13 | 6 | 13 | ||
2.42 € | 10 | 4 jours | 8 | G1/4 | 16 | 6.5 | 13 | ||
2.95 € | 10 | 4 jours | 8 | G3/8 | 20 | 9 | 16 | ||
3.35 € | 10 | 4 jours | 10 | G1/4 | 16 | 6.5 | 16 | ||
3.85 € | 10 | 4 jours | 10 | G3/8 | 20 | 9 | 16 | ||
1.98 € | 10 | 4 jours | 6 | M5 | 8 | 4 | 9 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -20:: +70 / +80 | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 16 bars | Aspiration | Max. 98 % |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée noir | Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 | Milieu | Air comprimé lubrifié et non lubrifié |
Tolérance des tuyaux | Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA) |
Configurer
Propriétés de base
Dimension ØD
Dimension G
Dimension ØB
Dimension H
Dimension SW
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles