Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
200501 |
200502 |
200503 |
200504 |
200505 |
200506 |
200507 |
200508 |
200509 |
200510 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension L | |
---|---|---|---|---|---|
1.78 € | 10 | 4 jours | 18 | ||
2.03 € | 10 | 4 jours | 19 | ||
1.88 € | 10 | 4 jours | 19.5 | ||
2.15 € | 10 | 4 jours | 22.5 | ||
3.12 € | 10 | 4 jours | 25 | ||
4.15 € | 10 | 4 jours | 27 | ||
5.37 € | 10 | 4 jours | 31 | ||
2.20 € | 10 | 4 jours | 19.3 | ||
2.55 € | 10 | 4 jours | 22.5 | ||
3.45 € | 10 | 4 jours | 25 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -20:: +70 / +80 | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 16 bars | Aspiration | Max. 98 % |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée noir | Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 | Milieu | Air comprimé lubrifié et non lubrifié |
Tolérance des tuyaux | Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA) |
Configurer
Propriétés de base
Dimension L
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles