IPSO-FKM - Raccords instantanés, Adaptateur en T rotatif conique

IPSO-FKM - Raccords instantanés, Adaptateur en T rotatif conique
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux (PU, PA)
- Petite échelle et faible poids
- Joints toriques FKM pour hautes températures
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces brutes
- Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un afacile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V202051
V202053
V202054
V202055
V202056
V202057
V202058
V202060
V202061
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension H Dimension SW

2.55 €

10 4 jours 4713

2.55 €

10 4 jours 6713

2.75 €

10 4 jours 61118

3.05 €

10 4 jours 8713

3.17 €

10 4 jours 81114

3.65 €

10 4 jours 81118

3.62 €

10 4 jours 101113

5.58 €

10 4 jours 121120

6.15 €

10 4 jours 121422

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +150 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique