Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
V200100 |
V200101 |
V200102 |
V200103 |
V200107 |
V200108 |
V200109 |
V200110 |
V200111 |
V200112 |
V200113 |
V200114 |
V200115 |
V200116 |
V200117 |
V200119 |
V200129 |
V200138 |
V200140 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension ØD | Dimension G | Dimension ØB | Dimension ØC | Dimension H | Dimension L | Dimension SW | Dimension ISW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 10 | 4 jours | 6 | M5 | 8 | 2.5 | 4 | 22.5 | 11 | 2.5 | ||
0.98 € | 10 | 4 jours | 4 | M5 | 8 | 2.5 | 4 | 20.5 | 9 | 2.5 | ||
0.98 € | 10 | 4 jours | 4 | G1/8 | 13.5 | 2.6 | 5.5 | 19.5 | 9 | 2.5 | ||
1.03 € | 10 | 4 jours | 4 | G1/4 | 17 | 2.6 | 6.5 | 19.5 | 9 | 2.5 | ||
0.97 € | 10 | 4 jours | 6 | G1/8 | 13.5 | 4.2 | 5.5 | 23.5 | 11 | 4 | ||
0.98 € | 10 | 4 jours | 6 | G1/4 | 17 | 4.2 | 6.5 | 22.5 | 11 | 4 | ||
0.98 € | 10 | 4 jours | 8 | G1/8 | 12.8 | 5.2 | 5.5 | 26.5 | 13 | 5 | ||
1.03 € | 10 | 4 jours | 8 | G1/4 | 17 | 6.2 | 6.5 | 23.5 | 13 | 6 | ||
1.43 € | 10 | 4 jours | 8 | G3/8 | 20 | 6.2 | 9 | 25 | 13 | 6 | ||
1.35 € | 10 | 4 jours | 10 | G1/4 | 16 | 7.3 | 6.5 | 27.5 | 16 | 7 | ||
1.62 € | 10 | 4 jours | 10 | G3/8 | 21 | 8.3 | 9 | 29.5 | 16 | 8 | ||
1.88 € | 10 | 4 jours | 12 | G3/8 | 21 | 10.3 | 9 | 31 | 18 | 10 | ||
2.00 € | 10 | 4 jours | 12 | G1/2 | 24 | 10.3 | 11 | 31.5 | 18 | 10 | ||
3.77 € | 10 | 4 jours | 14 | G3/8 | 21 | 10.3 | 9 | 34.5 | 21 | 10 | ||
3.65 € | 10 | 4 jours | 14 | G1/2 | 25 | 12.3 | 11 | 34.5 | 21 | 12 | ||
1.82 € | 10 | 4 jours | 12 | G1/4 | 16 | 7.3 | 6.5 | 30 | 18 | 7 | ||
1.80 € | 10 | 4 jours | 10 | G1/8 | 13.5 | 5.2 | 5.5 | 29 | 16 | 5 | ||
7.90 € | 10 | 4 jours | 16 | G1/2 | 24 | 12.3 | 11 | 38 | 24 | 12 | ||
7.63 € | 10 | 4 jours | 16 | G3/8 | 21 | 10.3 | 9 | 36 | 24 | 10 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -20:: +150 | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 16 bars | Aspiration | Max. 98 % |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé | Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 | Milieu | Air comprimé lubrifié et non lubrifié |
Tolérance des tuyaux | Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA) |
Configurer
Propriétés de base
Dimension ØD
Dimension G
Dimension ØB
Dimension ØC
Dimension H
Dimension L
Dimension SW
Dimension ISW
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles