Raccords instantanés types 300 et 400, Connecteurs instantanés

Raccords instantanés types 300 et 400, Connecteurs instantanés
- Raccords en laiton
- Nickelé pour une protection contre la corrosion
- Pour applications diverses
- Raccords rotatifs, Raccords basculants
- Joint d'étanchéité en pièces détachées
- Pour diamètre de tube de 4 mm à 12 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
150401
150402
150403
150404
150405
150406
150407
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension L

0.85 €

1 4 jours 20

0.85 €

1 4 jours 20

0.85 €

1 4 jours 20

0.97 €

1 4 jours 21

1.00 €

1 4 jours 22

0.97 €

1 4 jours 22

0.97 €

1 4 jours 22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +70 (joint étanchéité PVC)/ +80 (joint d’étanchéité NBR) Pression de fonctionnement Jusqu'à 20 bars Matériaux Corps et écrou console pivotante , laiton nickelé / Joints toriques NBR / joints d'étanchéité PVC
Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)/ métrique Filetage, DIN ISO 262 Milieu Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques Spécifications Convient à divers tuyaux en plastique

Assistance technique