Silencieux - manomètres - accouplements, régulateur de débit type B pour cylindre avec silencieux

Silencieux - manomètres - accouplements, régulateur de débit type B pour cylindre avec silencieux
- Silencieux pour diverses applications
- Polyvalent grâce à divers matériaux
- Taille du raccord de M5 à G1"
- Réduction du Niveau sonore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B303331
B303332
B303333
B303334
B303335
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension G Dimension ØB Dimension H Dimension SW

4.45 €

1 4 jours M592.58

6.90 €

1 4 jours G1/8165.513

7.85 €

1 4 jours G1/420817

11.72 €

1 4 jours G3/825819

15.78 €

1 4 jours G1/2301024

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement Selon le type de silencieux Matériaux Bronze fritté (50 µm)/ Laiton (CW614N)/ Acier inoxydable (AISI 316L et AISI 304L) Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., filetage métrique, DIN ISO 262
Milieu Air comprimé

Assistance technique