Raccords standards type 100, double mamelon

Raccords standards type 100, double mamelon
- Raccords en Laiton
– Pour les connexions de M5 à G1
– Haute résilience
- Nickelé pour une protection contre la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20101
20102
20103
20104
20105
20106
20107
20302
20303
20304
20305
20306
20307
20308
20309
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension L Dimension SW

0.32 €

10 4 jours 11.58

0.45 €

10 4 jours 16.514

0.68 €

10 4 jours 2117

0.90 €

10 4 jours 2319

1.45 €

10 4 jours 25.524

2.78 €

10 4 jours 28.530

3.33 €

10 4 jours 3536

0.53 €

10 4 jours 14.514

0.65 €

10 4 jours 1917

0.72 €

10 4 jours 2019

0.75 €

10 4 jours 2219

1.27 €

10 4 jours 23.524

1.37 €

10 4 jours 24.524

2.57 €

10 4 jours 27.530

3.77 €

10 4 jours 3036

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de service maximum +150°C Pression de fonctionnement Jusqu'à 60 bars Matériaux Laiton nickelé ou poli
Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 262 Milieu Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques

Assistance technique