Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
20402 |
20403 |
20404 |
20405 |
20406 |
20407 |
20408 |
20409 |
20410 |
20411 |
20412 |
20413 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension G | Dimension H | Dimension L | Dimension SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 10 | 4 jours | G1/8 | 8 | 18 | 14 | ||
0.63 € | 10 | 4 jours | G1/4 | 8 | 21.5 | 17 | ||
1.15 € | 10 | 4 jours | G3/8 | 8 | 22.5 | 22 | ||
0.72 € | 10 | 4 jours | G1/4 | 11 | 24.5 | 17 | ||
1.12 € | 10 | 4 jours | G3/8 | 11 | 25.5 | 22 | ||
1.75 € | 10 | 4 jours | G1/2 | 11 | 29 | 24 | ||
1.22 € | 10 | 4 jours | G3/8 | 11.5 | 26 | 22 | ||
1.75 € | 10 | 4 jours | G1/2 | 11.5 | 29 | 24 | ||
1.95 € | 10 | 4 jours | G1/2 | 14 | 32 | 26 | ||
2.97 € | 10 | 4 jours | G3/4 | 14 | 35 | 32 | ||
4.07 € | 10 | 4 jours | G3/4 | 13 | 30 | 32 | ||
4.22 € | 10 | 4 jours | G1 | 14 | 37.5 | 38 |
Loading...
Température de service maximum | +150°C | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 60 bars | Matériaux | Laiton nickelé ou poli |
---|---|---|---|---|---|
Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 262 | Milieu | Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques |
Configurer
Propriétés de base
Dimension G
Dimension H
Dimension L
Dimension SW
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles