Raccords standards type 100, Adaptateur de tuyau femelle

Raccords standards type 100, Adaptateur de tuyau femelle
- Raccords en Laiton
– Pour les connexions de M5 à G1
– Haute résilience
- Nickelé pour une protection contre la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30502
30503
30504
30505
30507
30508
30509
30510
30511
30512
30513
30514
30515
30516
30517
30518
30519
30520
30521
30522
30523
30524
30525
30526
30527
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension G Dimension H Dimension SW

0.83 €

10 4 jours G1/88.512

0.83 €

10 4 jours G1/88.514

0.92 €

10 4 jours G1/41117

0.92 €

10 4 jours G1/41117

1.15 €

10 4 jours G3/811.520

0.63 €

10 4 jours G1/41115

0.83 €

10 4 jours G1/8812

1.15 €

10 4 jours G3/811.520

1.75 €

10 4 jours G1/214.524

3.87 €

10 4 jours G1/21424

0.85 €

10 4 jours G1/41117

0.83 €

10 4 jours G1/8812

1.65 €

10 4 jours G1/8812

2.05 €

10 4 jours G1/41115

4.32 €

10 4 jours G1/21424

2.17 €

50 4 jours G1/41115

3.25 €

50 4 jours G3/811.519

3.37 €

50 4 jours G3/811.519

4.93 €

10 4 jours G1/21424

3.60 €

10 4 jours G3/811.519

5.37 €

10 4 jours G1/21424

5.42 €

10 4 jours G1/21424

8.85 €

10 4 jours G3/41529

9.08 €

10 4 jours G3/41529

9.13 €

10 4 jours G3/41529

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de service maximum +150°C Pression de fonctionnement Jusqu'à 60 bars Matériaux Laiton nickelé ou poli
Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 262 Milieu Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques

Assistance technique