Raccords standards type 100, Adaptateur de tuyau mâle cylindre

Raccords standards type 100, Adaptateur de tuyau mâle cylindre
- Raccords en Laiton
– Pour les connexions de M5 à G1
– Haute résilience
- Nickelé pour une protection contre la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30450
30452
30453
30454
30455
30456
30457
30458
30459
30460
30461
30462
30465
30466
30468
30469
30470
30471
30472
30473
30474
30475
30476
30477
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension G Dimension H Dimension SW

0.38 €

10 4 jours M548

0.43 €

10 4 jours G1/8612

0.47 €

10 4 jours G1/4814

0.62 €

10 4 jours G1/8612

0.80 €

10 4 jours G1/4814

0.63 €

10 4 jours G1/8612

1.03 €

10 4 jours G3/8919

1.75 €

10 4 jours G1/21022

0.80 €

10 4 jours G1/4814

0.65 €

10 4 jours G1/8612

0.85 €

10 4 jours G1/4814

1.03 €

10 4 jours G3/8919

0.67 €

10 4 jours G1/4814

0.77 €

10 4 jours G3/8919

0.45 €

10 4 jours G1/8612

0.50 €

10 4 jours G1/4814

0.77 €

10 4 jours G3/8919

0.85 €

10 4 jours G3/8919

1.07 €

10 4 jours G1/21022

0.95 €

10 4 jours G3/8919

1.48 €

10 4 jours G1/21022

2.60 €

10 4 jours G3/41130

1.27 €

10 4 jours G1/21022

2.63 €

10 4 jours G3/41130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de service maximum +150°C Pression de fonctionnement Jusqu'à 60 bars Matériaux Laiton nickelé ou poli
Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 262 Milieu Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques

Assistance technique