Raccords standards type 100, Adaptateur de tuyau mâle cyl. Avec joint torique

Raccords standards type 100, Adaptateur de tuyau mâle cyl. Avec joint torique
- Raccords en Laiton
– Pour les connexions de M5 à G1
– Haute résilience
- Nickelé pour une protection contre la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30480
30481
30482
30483
30484
30485
30486
30487
30488
30489
30490
30491
30492
30493
30495
30496
30497
30499
30701
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension G Dimension H Dimension SW

0.37 €

10 4 jours M54.58

0.43 €

10 4 jours G1/86.514

0.68 €

10 4 jours G1/4817

1.60 €

10 4 jours G1/86.514

1.78 €

10 4 jours G1/4817

0.52 €

10 4 jours G1/86.514

0.63 €

10 4 jours G1/4817

1.42 €

10 4 jours G1/86.514

0.67 €

10 4 jours G1/4817

2.70 €

10 4 jours G3/8920

2.73 €

10 4 jours G1/4817

2.85 €

10 4 jours G3/8920

4.95 €

10 4 jours G1/21024

2.72 €

10 4 jours G3/8920

2.27 €

10 4 jours G1/4817

2.90 €

10 4 jours G3/8920

4.93 €

10 4 jours G1/21024

2.77 €

10 4 jours G3/8920

0.75 €

10 4 jours G1/86.514

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de service maximum +150°C Pression de fonctionnement Jusqu'à 60 bars Matériaux Laiton nickelé ou poli
Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 262 Milieu Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques

Assistance technique