Raccords standards type 100, Douille pièce en T compensation, con

Raccords standards type 100, Douille pièce en T compensation, con
- Raccords en Laiton
– Pour les connexions de M5 à G1
– Haute résilience
- Nickelé pour une protection contre la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R40303

Référence pièce
R40303
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.80 €

10 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension G G1/4 Dimension SW 13 Température de service maximum +150°C
Pression de fonctionnement Jusqu'à 60 bars Matériaux Laiton nickelé ou poli Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 262
Milieu Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques

Vous vous trouvez sur la page de Raccords standards type 100, Douille pièce en T compensation, con, le numéro d'article est le suivant: R40303.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R40303.

Assistance technique