Raccords standards type 100, extension parallèle M/F

Raccords standards type 100, extension parallèle M/F
- Raccords en Laiton
– Pour les connexions de M5 à G1
– Haute résilience
- Nickelé pour une protection contre la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20501
20502
20503
20504
20505
20506
20507
20508
20509
20510
20511
20513
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension H Dimension L Dimension SW

0.45 €

10 4 jours 414.514

0.45 €

10 4 jours 61614

0.65 €

10 4 jours 619.517

1.27 €

10 4 jours 620.522

0.68 €

10 4 jours 821.517

0.98 €

10 4 jours 822.522

1.60 €

10 4 jours 82624

1.17 €

10 4 jours 923.522

1.72 €

10 4 jours 92724

1.93 €

10 4 jours 102826

3.02 €

10 4 jours 112832

7.53 €

10 4 jours 112938

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de service maximum +150°C Pression de fonctionnement Jusqu'à 60 bars Matériaux Laiton nickelé ou poli
Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 262 Milieu Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques

Assistance technique