Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
30201 |
30202 |
30203 |
30204 |
30205 |
30206 |
30207 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension G | Dimension H | Dimension L | Dimension SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 10 | 4 jours | M5 | 4 | 7 | 8 | ||
0.38 € | 10 | 4 jours | G1/8 | 6 | 10 | 14 | ||
0.52 € | 10 | 4 jours | G1/4 | 8 | 12.5 | 17 | ||
0.65 € | 10 | 4 jours | G3/8 | 9 | 13.5 | 19 | ||
1.12 € | 10 | 4 jours | G1/2 | 10 | 15.5 | 24 | ||
1.82 € | 10 | 4 jours | G3/4 | 11 | 16.5 | 30 | ||
3.42 € | 10 | 4 jours | G1 | 13 | 19 | 38 |
Loading...
Température de service maximum | +150°C | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 60 bars | Matériaux | Laiton nickelé ou poli |
---|---|---|---|---|---|
Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 262 | Milieu | Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques |
Configurer
Propriétés de base
Dimension G
Dimension H
Dimension L
Dimension SW
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles