Raccords standards type 100, Bouchon mâle parallèle avec joint torique FKM

Raccords standards type 100, Bouchon mâle parallèle avec joint torique FKM
- Raccords en Laiton
– Pour les connexions de M5 à G1
– Haute résilience
- Nickelé pour une protection contre la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V30150
V30152
V30153
V30154
V30155
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension G Dimension ØB Dimension H Dimension L Dimension ISW

0.95 €

10 4 jours M584.57.52.5

0.47 €

10 4 jours G1/81469.55

0.53 €

10 4 jours G1/417811.56

0.75 €

10 4 jours G3/820912.58

1.30 €

10 4 jours G1/2261114.510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de service maximum +150°C Pression de fonctionnement Jusqu'à 60 bars Matériaux Laiton nickelé ou poli
Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 262 Milieu Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques

Assistance technique