Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
20801 |
20802 |
20803 |
20804 |
20805 |
20806 |
20807 |
20808 |
20809 |
20810 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension G | Dimension H | Dimension L | Dimension SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 10 | 4 jours | G1/8 | 11 | 16 | 14 | ||
0.63 € | 10 | 4 jours | G1/8 | 11.5 | 16.5 | 17 | ||
1.00 € | 10 | 4 jours | G1/8 | 14 | 19.5 | 22 | ||
0.58 € | 10 | 4 jours | G1/4 | 11.5 | 16.5 | 17 | ||
0.92 € | 10 | 4 jours | G1/4 | 14 | 19.5 | 22 | ||
0.95 € | 10 | 4 jours | G3/8 | 14 | 19.5 | 22 | ||
1.67 € | 10 | 4 jours | G1/2 | 16.5 | 23 | 27 | ||
3.63 € | 10 | 4 jours | G1/2 | 19 | 27.5 | 34 | ||
3.47 € | 10 | 4 jours | G3/4 | 18.5 | 27.5 | 34 | ||
2.08 € | 10 | 4 jours | G3/8 | 16.5 | 23.5 | 27 |
Loading...
Température de service maximum | +150°C | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 60 bars | Matériaux | Laiton nickelé ou poli |
---|---|---|---|---|---|
Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 262 | Milieu | Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques |
Configurer
Propriétés de base
Dimension G
Dimension H
Dimension L
Dimension SW
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles