Raccords standards type 100, Réducteur cylindrique

Raccords standards type 100, Réducteur cylindrique
- Raccords en Laiton
– Pour les connexions de M5 à G1
– Haute résilience
- Nickelé pour une protection contre la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20902
20903
20904
20905
20906
20907
20908
20909
20910
20911
20912
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension H Dimension L Dimension SW

0.45 €

10 4 jours 610.514

0.53 €

10 4 jours 91317

0.68 €

10 4 jours 91419

0.65 €

10 4 jours 91419

1.17 €

10 4 jours 1015.524

1.03 €

10 4 jours 1015.524

0.98 €

10 4 jours 1015.524

2.20 €

10 4 jours 1117.530

2.10 €

10 4 jours 1117.530

2.78 €

10 4 jours 11.518.536

3.02 €

10 4 jours 11.518.536

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de service maximum +150°C Pression de fonctionnement Jusqu'à 60 bars Matériaux Laiton nickelé ou poli
Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 262 Milieu Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques

Assistance technique