Raccords standards type 100, Douille réductrice

Raccords standards type 100, Douille réductrice
- Raccords en Laiton
– Pour les connexions de M5 à G1
– Haute résilience
- Nickelé pour une protection contre la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30101
30102
30103
30104
30105
30106
30107
30108
30109
30110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension L Dimension SW

0.63 €

10 4 jours 13.514

0.75 €

10 4 jours 1917

1.03 €

10 4 jours 2022

1.38 €

10 4 jours 2424

1.17 €

10 4 jours 22.522

1.37 €

10 4 jours 2624

1.63 €

10 4 jours 2624

5.62 €

10 4 jours 3940

6.38 €

10 4 jours 4140

4.25 €

10 4 jours 3032

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de service maximum +150°C Pression de fonctionnement Jusqu'à 60 bars Matériaux Laiton nickelé ou poli
Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 262 Milieu Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques

Assistance technique