Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
60411 |
60412 |
60413 |
60414 |
60415 |
60416 |
60417 |
60418 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension G | Dimension H | Dimension L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.65 € | 10 | 4 jours | G1/4 | 30 | 54 | ||
8.77 € | 10 | 4 jours | G1/4 | 30 | 72 | ||
10.82 € | 10 | 4 jours | G1/4 | 30 | 90 | ||
13.88 € | 10 | 4 jours | G1/4 | 30 | 108 | ||
9.48 € | 10 | 4 jours | G3/8 | 40 | 68 | ||
11.35 € | 10 | 4 jours | G3/8 | 40 | 92 | ||
13.12 € | 10 | 4 jours | G3/8 | 40 | 116 | ||
15.05 € | 10 | 4 jours | G3/8 | 40 | 140 |
Loading...
Température de service maximum | +150°C | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 60 bars | Matériaux | Laiton nickelé ou poli |
---|---|---|---|---|---|
Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 262 | Milieu | Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques |
Configurer
Propriétés de base
Dimension G
Dimension H
Dimension L
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles