Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSEA020-HLE |
CSEA025-HLE |
CSEA030-HLE |
CSEA035-HLE |
CSEA040-HLE |
CSEA047-HLE |
CSEA050-HLE |
CSEA055-HLE |
CSEA060-HLE |
CSEA065-HLE |
CSEA075-HLE |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Diamètre d'alésage (mm) | Capacité de charge dynamique (radiale) (N) | Capacité de charge radiale (N) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.63 € | 1000 | 4 jours | 63.5 | 50.8 | 3300 | 3100 | 50 | |||
330.83 € | 1000 | 4 jours | 76.2 | 63.5 | 3550 | 3800 | 60 | |||
354.00 € | 1000 | 4 jours | 88.9 | 76.2 | 3750 | 4550 | 70 | |||
- | 514.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 101.6 | 88.9 | 4000 | 5300 | 80 | |
574.40 € | 1 | Disponible | 98 jours | 114.3 | 101.6 | 4150 | 6000 | 90 | ||
737.55 € | 1000 | 4 jours | 133.35 | 120.65 | 4450 | 7100 | 100 | |||
1,006.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | 139.7 | 127 | 4500 | 7500 | 110 | ||
810.77 € | 1000 | 4 jours | 152.4 | 139.7 | 4650 | 8200 | 110 | |||
828.25 € | 1000 | 4 jours | 165.1 | 152.4 | 4800 | 8900 | 130 | |||
1,125.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 177.8 | 165.1 | 4950 | 9600 | 140 | ||
1,084.85 € | 1000 | 4 jours | 203.2 | 190.5 | 5200 | 11100 | 160 |
Loading...
Largeur B(mm) | 6.35 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Diamètre d'alésage(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)(N)
Capacité de charge radiale(N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles