Paliers à billes à contact oblique ZKLFA..-2RS, à double effet, fixation par vis

Paliers à billes à contact oblique ZKLFA..-2RS, à double effet, fixation par vis
Paliers à billes à contact oblique ZKLFA..-2RS, à double effet, fixation par vis, joint à lèvre des 2 côtés, flasque avec méplats

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZKLFA0640-2RS
ZKLFA0850-2RS
ZKLFA1050-2RS
ZKLFA1263-2RS
ZKLFA1563-2RS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Diamètre d'alésage
(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease]
(1/min)
Poids
(kg)

291.52 €

1000 4 jours 2415669008500164000.06

314.71 €

1000 4 jours 322081250016300121000.131

318.08 €

1000 4 jours 3220101340018800109000.124

334.52 €

1000 4 jours 422512171002500092000.276

343.92 €

1000 4 jours 422515180002850082000.259

Loading...

  1. 1

Assistance technique