Paliers à billes à contact oblique ZKLFA..-2Z, à double effet, fixation par vis

Paliers à billes à contact oblique ZKLFA..-2Z, à double effet, fixation par vis
Paliers à billes à contact oblique ZKLFA..-2Z, à double effet, fixation par vis, étanchéité par passage étroit des 2 côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZKLFA0630-2Z
ZKLFA0640-2Z
ZKLFA0850-2Z
ZKLFA1050-2Z
ZKLFA1263-2Z
ZKLFA1563-2Z
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Diamètre d'alésage
(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease]
(1/min)
Vitesse thermique admissible [n ϑ]
(1/min)
Poids
(kg)

271.05 €

1000 4 jours 191264550570022800140000.04

291.52 €

1000 4 jours 241566900850019900120000.06

314.71 €

1000 4 jours 3220812500163001550095000.132

318.08 €

1000 4 jours 32201013400188001440086000.122

334.52 €

1000 4 jours 42251217100250001200076000.277

343.92 €

1000 4 jours 42251518000285001080070000.26

Loading...

  1. 1

Assistance technique