Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Diamètre d'alésage (mm) | Capacité de charge dynamique (radiale) (N) | Capacité de charge radiale (N) | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Vitesse limite [n G] (1/min) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.17 € | 1000 | 4 jours | 63.5 | 50.8 | 3300 | 2650 | 2 | 10400 | 50 | |||
343.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 76.2 | 63.5 | 3600 | 3250 | 2.5 | 8500 | 60 | ||
271.37 € | 1000 | 4 jours | 88.9 | 76.2 | 3800 | 3900 | 3 | 7100 | 70 | |||
292.22 € | 1000 | 4 jours | 101.6 | 88.9 | 4000 | 4550 | 3.5 | 6200 | 80 | |||
437.08 € | 1 | Disponible | Devis | 114.3 | 101.6 | 4200 | 5200 | 4 | 5400 | 90 | ||
558.88 € | 1000 | 4 jours | 120.65 | 107.95 | 4300 | 5500 | 4.25 | 5100 | 90 | |||
564.92 € | 1000 | 4 jours | 127 | 114.3 | 4400 | 5800 | 4.5 | 4800 | 100 | |||
570.31 € | 1000 | 4 jours | 133.35 | 120.65 | 4500 | 6100 | 4.75 | 4550 | 100 | |||
595.83 € | 1000 | 4 jours | 139.7 | 127 | 4550 | 6400 | 5 | 4350 | 110 | |||
623.37 € | 1000 | 4 jours | 152.4 | 139.7 | 4700 | 7100 | 5.5 | 3950 | 110 | |||
650.91 € | 1000 | 4 jours | 165.1 | 152.4 | 4850 | 7700 | 6 | 3600 | 130 | |||
677.11 € | 1000 | 4 jours | 177.8 | 165.1 | 5000 | 8300 | 6.5 | 3350 | 140 | |||
975.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 190.5 | 177.8 | 5100 | 9000 | 7 | 3100 | 140 | ||
1,031.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | 203.2 | 190.5 | 5300 | 9600 | 7.5 | 2900 | 150 | ||
809.43 € | 1000 | 4 jours | 215.9 | 203.2 | 5400 | 10200 | 8 | 2700 | 170 | |||
1,204.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 241.3 | 228.6 | 5600 | 11500 | 9 | 2390 | 200 | ||
964.60 € | 1000 | 4 jours | 266.7 | 254 | 5800 | 12800 | 10 | 2150 | 230 | |||
1,192.32 € | 1000 | 4 jours | 317.5 | 304.8 | 6200 | 15300 | 12 | 1780 | 240 |
Loading...
Largeur B(mm) | 6.35 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Diamètre d'alésage(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)(N)
Capacité de charge radiale(N)
Diamètre intérieur (pouces) d(pouce)
Vitesse limite [n G](1/min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles