Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KBO16
Diamètre extérieur D(φ) | 26 | Diamètre d’Alésage du chemin de circulation des billes [F W](mm) | 16 | Longueur [L](mm) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge dyn [C max](N) | 800 | Capacité de charge stat. [C 0 max](N) | 620 | Poids(g) | 37.15 |
Vous vous trouvez sur la page de Douille à billes KBO.., série massive, version ouverte, le numéro d'article est le suivant: KBO16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KBO16.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles