Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SK014-205-KRR
Diamètre extérieur D(φ) | 52 | Largeur B(mm) | 25.4 | Capacité de charge dynamique (radiale)(N) | 14000 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge radiale(N) | 7800 | Poids(g) | 175 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à billes auto-aligneur SK..-KRR, le numéro d'article est le suivant: SK014-205-KRR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SK014-205-KRR.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles