Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, sans denture, VLU Series

Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, sans denture, VLU Series
  • Remise sur volume
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, sans denture

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VLU200414
VLU200414-ZT
VLU200544
VLU200544-VSP
VLU200644
VLU200644-RR
VLU200744
VLU200744-VSP
VLU200744-VSP-ZT
VLU200844
VLU200944
VLU201094
VLU201094-VSP
VLU201094-ZT
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de produit Alésage [d i]
(mm)
Diamètre extérieur [D a]
(mm)
Centrage Poids
(kg)

1,803.88 €

1 Disponible 4 jours Standard304518-23.71

1,712.83 €

1000 4 jours Standard306516Centrage sur bagues intérieure et extérieure23.25

1,565.49 €

1000 4 jours Standard434648-31.41

3,366.09 €

1000 4 jours VSP (Roulement avec précharge)434648-31

1,809.38 €

1000 4 jours Standard534748-36.4

3,231.48 €

1 Disponible 4 jours RR (ensemble avec revêtement Corrotect)534748-36.5

1,918.46 €

1000 4 jours Standard634848-41.8

4,933.18 €

1 Disponible 4 jours VSP (Roulement avec précharge)634848-42.3

3,522.18 €

1000 4 jours VSP (Roulement avec précharge)636846Centrage sur bagues intérieure et extérieure42.5

1,987.43 €

1000 4 jours Standard734948-48.01

2,240.09 €

1000 4 jours Standard8341048-54.125

2,356.08 €

1000 4 jours Standard9841198-62.33

6,900.91 €

1 Disponible 4 jours VSP (Roulement avec précharge)9841198-62.51

4,207.71 €

1 Disponible 4 jours Standard9861196Centrage sur bagues intérieure et extérieure62.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur, bague intérieure [h i](mm) 44.5 Largeur, bague extérieure [h a](mm) 44.5

Assistance technique