Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VSU200414 |
VSU200414-VSP-ZT |
VSU200414-ZT |
VSU200544 |
VSU200544-RL0 |
VSU200544-RR |
VSU200544-VSP-ZT |
VSU200544-ZT |
VSU200644 |
VSU200744 |
VSU200844 |
VSU200944 |
VSU201094 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Alésage [d i] (mm) | Diamètre extérieur [D a] (mm) | jeu axial | Centrage | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,263.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | Standard | 342 | 486 | Standard radial 0 à 0.3, Jeu de basculement axial 0 à 0.53 | - | 27.71 | ||
3,231.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | VSP (Roulement avec précharge) | 342 | 486 | - | Centrage sur bagues intérieure et extérieure | 30.055 | ||
2,829.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | Standard | 342 | 486 | Standard radial 0 à 0.3, Jeu de basculement axial 0 à 0.53 | Centrage sur bagues intérieure et extérieure | 32 | ||
1,973.63 € | 1000 | 4 jours | Standard | 472 | 616 | Standard radial 0 à 0.3, Jeu de basculement axial 0 à 0.53 | - | 37.41 | |||
3,525.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | Standard | 472 | 616 | Jeu radial 0 à 0.05, Jeu de basculement axial 0 à 0.08 | - | 37 | ||
3,525.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | RR (ensemble avec revêtement Corrotect) | 472 | 616 | Standard radial 0 à 0.3, Jeu de basculement axial 0 à 0.53 | - | 37 | ||
4,600.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | VSP (Roulement avec précharge) | 472 | 616 | - | Centrage sur bagues intérieure et extérieure | 37.45 | ||
2,467.68 € | 1000 | 4 jours | Standard | 472 | 616 | Standard radial 0 à 0.3, Jeu de basculement axial 0 à 0.53 | Centrage sur bagues intérieure et extérieure | 37.4 | |||
2,256.38 € | 1000 | 4 jours | Standard | 572 | 716 | Standard radial 0 à 0.3, Jeu de basculement axial 0 à 0.53 | - | 44.41 | |||
2,494.00 € | 1000 | 4 jours | Standard | 672 | 816 | Standard radial 0 à 0.3, Jeu de basculement axial 0 à 0.53 | - | 52.02 | |||
2,718.45 € | 1000 | 4 jours | Standard | 772 | 916 | Standard radial 0 à 0.3, Jeu de basculement axial 0 à 0.53 | - | 60 | |||
2,993.69 € | 1000 | 4 jours | Standard | 872 | 1016 | Standard radial 0 à 0.3, Jeu de basculement axial 0 à 0.53 | - | 67 | |||
3,231.29 € | 1000 | 4 jours | Standard | 1022 | 1166 | Standard radial 0 à 0.3, Jeu de basculement axial 0 à 0.53 | - | 77 |
Loading...
Largeur, bague intérieure [h i](mm) | 44.5 | Largeur, bague extérieure [h a](mm) | 44.5 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Alésage [d i](mm)
Diamètre extérieur [D a](mm)
jeu axial
Centrage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles