Roulements à billes 618..-2RS, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 618..-2RS, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Roulements à billes 618..-2RS, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

61826-2RS-HLU-C3

Référence pièce
61826-2RS-HLU-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

168.08 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 165 Largeur B(mm) 18 Diamètre d'alésage(mm) 130
Capacité de charge dynamique (radiale)(N) 37700 Capacité de charge radiale(N) 43000 Vitesse limite [n G](1/min) 1910
Poids(kg) 0.782

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes 618..-2RS, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier, le numéro d'article est le suivant: 61826-2RS-HLU-C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 61826-2RS-HLU-C3.

Assistance technique