Roulement auto-aligneur E..-KTT, bague extérieure cylindrique, bague de blocage excentrée, étanchéité T des 2 côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E25-KTT

Référence pièce
E25-KTT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.40 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 52 Largeur B(mm) 34.9 Diamètre d'alésage(mm) 25
Capacité de charge dynamique (radiale)(N) 14000 Capacité de charge radiale(N) 7800 Largeur totale du collier de blocage [B 1](mm) 44.5
Poids(kg) 0.25

Vous vous trouvez sur la page de Roulement auto-aligneur E..-KTT, bague extérieure cylindrique, bague de blocage excentrée, étanchéité T des 2 côtés, le numéro d'article est le suivant: E25-KTT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E25-KTT.

Assistance technique