Roulement auto-aligneur GE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GE50-KRR-B-FA106

Référence pièce
GE50-KRR-B-FA106
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

48.74 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 49.2 Diamètre d'alésage(mm) 50 Capacité de charge dynamique (radiale)(N) 35000
Capacité de charge radiale(N) 23200 Diamètre extérieur [D SP](mm) 90 Largeur totale du collier de blocage [B 1](mm) 62.8
Poids(kg) 0.98

Vous vous trouvez sur la page de Roulement auto-aligneur GE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés, le numéro d'article est le suivant: GE50-KRR-B-FA106.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GE50-KRR-B-FA106.

Assistance technique