Roulement auto-aligneur GE..-KRR-B-FA164, bague extérieure sphérique, bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés, haute température

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GE45-KRR-B-FA164

Référence pièce
GE45-KRR-B-FA164
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

248.78 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 42.9 Diamètre d'alésage(mm) 45 Capacité de charge dynamique (radiale)(N) 32500
Capacité de charge radiale(N) 20400 Diamètre extérieur [D SP](mm) 85 Largeur totale du collier de blocage [B 1](mm) 56.5
Poids(kg) 0.84

Vous vous trouvez sur la page de Roulement auto-aligneur GE..-KRR-B-FA164, bague extérieure sphérique, bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés, haute température, le numéro d'article est le suivant: GE45-KRR-B-FA164.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GE45-KRR-B-FA164.

Assistance technique