Roulement auto-aligneur GE..-XL-KRR-B-OSE, bague extérieure sphérique, bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés

Roulement auto-aligneur GE..-XL-KRR-B-OSE, bague extérieure sphérique, bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
Roulement auto-aligneur GE..-XL-KRR-B-OSE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GE40-XL-KRR-B-OSE

Référence pièce
GE40-XL-KRR-B-OSE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.45 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 42.9 Diamètre d'alésage(mm) 40 Capacité de charge dynamique (radiale)(N) 32500
Capacité de charge radiale(N) 19800 Diamètre extérieur [D SP](mm) 80 Poids(kg) 0.57

Vous vous trouvez sur la page de Roulement auto-aligneur GE..-XL-KRR-B-OSE, bague extérieure sphérique, bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés, le numéro d'article est le suivant: GE40-XL-KRR-B-OSE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GE40-XL-KRR-B-OSE.

Assistance technique