Roulement auto-aligneur GLE..-XL-KLL-B-FA164, bague extérieure sphérique, rainure d'entrainement dans la bague intérieure, étanchéité L des 2 côtés, haute température

Roulement auto-aligneur GLE..-XL-KLL-B-FA164, bague extérieure sphérique, rainure d'entrainement dans la bague intérieure, étanchéité L des 2 côtés, haute température
Roulement auto-aligneur GLE..-XL-KLL-B-FA164

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GLE25-XL-KLL-B-FA164

Référence pièce
GLE25-XL-KLL-B-FA164
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

145.57 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 34.9 Diamètre d'alésage(mm) 25 Capacité de charge dynamique (radiale)(N) 14000
Capacité de charge radiale(N) 7800 Diamètre extérieur [D SP](mm) 52 Poids(kg) 0.2

Vous vous trouvez sur la page de Roulement auto-aligneur GLE..-XL-KLL-B-FA164, bague extérieure sphérique, rainure d'entrainement dans la bague intérieure, étanchéité L des 2 côtés, haute température, le numéro d'article est le suivant: GLE25-XL-KLL-B-FA164.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GLE25-XL-KLL-B-FA164.

Assistance technique