Roulement auto-aligneur GRAE..-NPP-B-FA107/125.5, bague extérieure sphérique, bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés, avec revêtement Corrotect

Roulement auto-aligneur GRAE..-NPP-B-FA107/125.5, bague extérieure sphérique, bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés, avec revêtement Corrotect
Roulement auto-aligneur GRAE..-NPP-B-FA107/125.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GRAE20-NPP-B-FA107/125.5
GRAE25-NPP-B-FA107/125.5
GRAE30-NPP-B-FA107/125.5
GRAE35-NPP-B-FA107/125.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Diamètre d'alésage
(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)
(N)
Capacité de charge radiale
(N)
Diamètre extérieur [D SP]
(mm)
Largeur totale du collier de blocage [B 1]
(mm)
Poids
(kg)

19.65 €

1000 4 jours 21.42012800660047310.16

21.23 €

1000 4 jours 21.42514000780052310.19

25.28 €

1000 4 jours 23.83019500113006235.80.32

30.85 €

1000 4 jours 25.435255001530072390.52

Loading...

  1. 1

Assistance technique