Roulement à billes auto-aligneur, SK Series

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SK102-207-KRR-B-AH10

Référence pièce
SK102-207-KRR-B-AH10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.98 €

18000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 37.7 Capacité de charge dynamique (radiale)(N) 25500 Capacité de charge radiale(N) 15300
Diamètre extérieur [D SP](mm) 72 Poids(g) 469.29

Vous vous trouvez sur la page de Roulement à billes auto-aligneur, SK Series, le numéro d'article est le suivant: SK102-207-KRR-B-AH10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SK102-207-KRR-B-AH10.

Assistance technique