Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VSI200414-N |
VSI200544-N |
VSI200544-N-VSP-ZT |
VSI200544-N-ZT |
VSI200644-N |
VSI200744-N |
VSI200944-N |
VSI201094-N |
VSI250855-N |
VSI250955-N |
VSI251055-N |
VSI251055-N-ZT |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Diamètre d1 (mm) | Hauteur H (mm) | Diamètre extérieur [D a] (mm) | Largeur, bague intérieure [h i] (mm) | Centrage | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,122.85 € | 1000 | 4 jours | Standard | 325 | 56 | 486 | 44.5 | - | 31 | |||
2,463.91 € | 1000 | 4 jours | Standard | 444 | 56 | 616 | 44.5 | - | 41.3 | |||
4,576.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | VSP (Roulement avec précharge) | 444 | 56 | 616 | 44.5 | Centrage sur bagues intérieure et extérieure | 42.5 | ||
4,400.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | Standard | 444 | 56 | 616 | 44.5 | Centrage sur bagues intérieure et extérieure | 42.1 | ||
2,665.15 € | 1000 | 4 jours | Standard | 546 | 56 | 716 | 44.5 | - | 49.11 | |||
4,050.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | Standard | 648 | 56 | 816 | 44.5 | - | 58.3 | ||
3,423.75 € | 1000 | 4 jours | Standard | 840 | 56 | 1016 | 44.5 | - | 76 | |||
3,751.03 € | 1000 | 4 jours | Standard | 984 | 56 | 1166 | 44.5 | - | 91 | |||
6,801.12 € | 1000 | 4 jours | Standard | 710 | 80 | 955 | 71 | - | 137 | |||
7,772.89 € | 1000 | 4 jours | Standard | 810 | 80 | 1055 | 71 | - | 149 | |||
7,997.35 € | 1000 | 4 jours | Standard | 910 | 80 | 1155 | 71 | - | 165 | |||
14,280.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | Standard | 910 | 80 | 1155 | 71 | Centrage sur bagues intérieure et extérieure | 165 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Diamètre d1(mm)
Hauteur H(mm)
Diamètre extérieur [D a](mm)
Largeur, bague intérieure [h i](mm)
Centrage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles