Butées à billes à contact oblique ZKLF..-2RS, à double effet, fixation par vis

Butées à billes à contact oblique ZKLF..-2RS, à double effet, fixation par vis
  • Remise sur volume
Butées à billes à contact oblique ZKLF..-2RS, à double effet, fixation par vis, joint à lèvre des 2 côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZKLF1255-2RS-XL
ZKLF1762-2RS-XL
ZKLF2068-2RS-XL
ZKLF2575-2RS-XL
ZKLF30100-2RS-XL
ZKLF3080-2RS-XL
ZKLF3590-2RS-XL
ZKLF40100-2RS-XL
ZKLF40115-2RS-XL
ZKLF50115-2RS-XL
ZKLF50140-2RS-XL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Diamètre d'alésage
(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease]
(1/min)
Vitesse thermique admissible [n ϑ]
(1/min)
Poids
(kg)

255.60 €

1000 4 jours 5525121880025000380038000.359

268.35 €

1000 4 jours 6225172080031500330033000.452

288.17 €

1000 4 jours 6828202850047000300030000.594

324.78 €

1000 4 jours 7528253050055000260026000.715

863.00 €

1 Disponible 4 jours 100383065000108000210021001.684

347.29 €

1000 4 jours 8028303200064000220022000.731

423.86 €

1000 4 jours 9034354500089000200020001.171

499.77 €

1000 4 jours 100344047500101000180018001.466

693.91 €

1000 4 jours 115464079000149000160016002.539

577.02 €

1000 4 jours 115345046500126000150015001.785

904.82 €

1000 4 jours 1405450125000250000120012004.393

Loading...

  1. 1

Assistance technique