Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Diamètre d'alésage (mm) | Charge dyn. de base, axiale [C a] (N) | Charge stat. de base, axiale [C 0a] (N) | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease] (1/min) | Vitesse thermique admissible [n ϑ] (1/min) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.43 € | 1000 | 4 jours | 24 | 15 | 6 | 7600 | 8500 | 6800 | 6800 | 0.04 | |||
161.22 € | 1000 | 4 jours | 32 | 20 | 8 | 13800 | 16300 | 5100 | 5100 | 0.09 | |||
186.42 € | 1000 | 4 jours | 34 | 20 | 10 | 13400 | 18800 | 4600 | 4600 | 0.097 | |||
204.54 € | 1000 | 4 jours | 42 | 25 | 12 | 18800 | 25000 | 3800 | 3800 | 0.197 | |||
211.26 € | 1000 | 4 jours | 45 | 25 | 15 | 19800 | 28500 | 3500 | 3500 | 0.219 | |||
213.62 € | 1000 | 4 jours | 47 | 25 | 17 | 20800 | 31500 | 3300 | 3300 | 0.24 | |||
309.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 52 | 28 | 20 | 28500 | 47000 | 3000 | 3000 | 0.31 | ||
259.29 € | 1000 | 4 jours | 57 | 28 | 25 | 30500 | 55000 | 2600 | 2600 | 0.354 | |||
278.11 € | 1000 | 4 jours | 62 | 28 | 30 | 29000 | 64000 | 2200 | 2200 | 0.398 | |||
475.58 € | 1000 | 4 jours | 72 | 38 | 30 | 59000 | 108000 | 2100 | 2100 | 0.734 | |||
339.91 € | 1000 | 4 jours | 72 | 34 | 35 | 41000 | 89000 | 2000 | 2000 | 0.647 | |||
401.02 € | 1000 | 4 jours | 75 | 34 | 40 | 43000 | 101000 | 1800 | 1800 | 0.643 | |||
553.51 € | 1000 | 4 jours | 90 | 46 | 40 | 79000 | 149000 | 1600 | 1600 | 1,315 | |||
1,446.25 € | 1000 | 4 jours | 110 | 54 | 50 | 113000 | 250000 | 1200 | 1200 | 2.42 | |||
462.15 € | 1000 | 4 jours | 90 | 34 | 50 | 51000 | 126000 | 1500 | 1500 | 0.917 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Diamètre d'alésage(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a](N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a](N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease](1/min)
Vitesse thermique admissible [n ϑ](1/min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles