Palier à semelle, SNS-Z Series

Palier à semelle, SNS-Z Series
  • Remise sur volume
Corps de palier à semelle, fendu, pour roulement à rotule à rouleaux avec alésage cylindrique, diamètre d'arbre métrique, pour lubrification à la graisse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SNS3056-Z-D
SNS3060-Z-D
SNS3064-Z-D
SNS3068-Z-D
SNS3076-Z-D
SNS3080-Z-D
SNS3084-Z-D
SNS3092-Z-D
SNS3096-Z-D
SNS3152-Z-D
SNS3156-Z-D
SNS3160-Z-D
SNS3164-Z-D
SNS3168-Z-D
SNS3260-Z-D
SNS3268-Z-D
SNS3280-Z-D
SNS3284-Z-D
SNS4076-Z-D
SNS4084-Z-D
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur du boîtier [h1]
(mm)
Largeur du boîtier [g]
(mm)
Longueur du socle
(mm)
Largeur du siège de roulement [K]
(mm)
Siège du roulement [D]
(mm)
Poids
(kg)

5,197.17 €

1 Disponible 4 jours 516320770166420239.8

5,917.57 €

1 Disponible 4 jours 550320790168460249.7

7,078.11 €

1 Disponible 4 jours 591350830181480322

8,002.75 €

1 Disponible 4 jours 631370880197520373.9

10,187.37 €

1 Disponible 4 jours 675400950180560467

10,876.11 €

1 Disponible 4 jours 6954001000192600469.023

11,248.51 €

1 Disponible 4 jours 7154001040194620504.5

17,323.32 €

1 Disponible 4 jours 8104601170224680820.2

17,385.69 €

1 Disponible 4 jours 8104601170224700785.2

3,887.49 €

1 Disponible 4 jours 516320770164440229.7

4,362.02 €

1 Disponible 4 jours 550320790166460254.4

5,182.71 €

1 Disponible 4 jours 591350830180500307.4

5,843.45 €

1 Disponible 4 jours 631370880196540357.4

7,391.74 €

1 Disponible 4 jours 675400950210580451.123

7,913.28 €

1 Disponible 4 jours 631370880212540352.9

11,095.75 €

1 Disponible 4 jours 7154001040244620529.4

18,291.35 €

1 Disponible 4 jours 8354601220276720853.023

21,262.34 €

1 Disponible 4 jours 8804701280284760955.7

10,219.00 €

1 Disponible 4 jours 675400950200560464.3

11,290.98 €

1 Disponible 4 jours 7154001040220620499

Loading...

  1. 1

Assistance technique