Rotule, radial, maintenance nécessaire, surface de glissement acier/acier, cotes pouces, ouverte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GE12-ZO-HLN
GE15-ZO-HLN
GE19-ZO-HLN
GE22-ZO-HLN
GE25-ZO-HLN
GE31-ZO-HLN
GE34-ZO-HLN
GE38-ZO-HLN
GE44-ZO-HLN
GE50-ZO-HLN
GE57-ZO-HLN
GE63-ZO-HLN
GE69-ZO-HLN
GE76-ZO-HLN
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage roulement
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Diamètre extérieur roulement [D]
(mm)
Largeur, bague intérieure [B]
(mm)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(kg)
-

8.48 €

1000 4 jours 12.71780022.22511.1410000.018
-

11.46 €

1000 4 jours 15.8752840026.98813.894656000.032

12.14 €

1000 4 jours 19.054080031.7516.662941000.053

12.92 €

1000 4 jours 22.2255530036.51319.4311280000.082

13.65 €

1000 4 jours 25.47010041.27522.2251620000.118

23.66 €

1000 4 jours 31.7511200050.827.7622590000.218

28.66 €

1000 4 jours 34.92513300055.56330.153070000.284

39.17 €

1000 4 jours 38.115800061.91333.3253640000.404

42.86 €

1000 4 jours 44.4522200071.43838.8875120000.627

57.42 €

1000 4 jours 50.828900080.96344.456680000.911

70.75 €

1000 4 jours 57.1536600090.48850.0138440001.274

105.60 €

1000 4 jours 63.5456000100.01355.5510500001.705

200.12 €

1000 4 jours 69.85545000111.12561.11212600002.347

245.65 €

1000 4 jours 76.2651000120.6566.67515000003.029

Loading...

  1. 1

Assistance technique