Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GAKSL5-PS |
GAKSL6-PS |
GAKSL8-PS |
GAKSL10-PS |
GAKSL12-PS |
GAKSL16-PS |
GAKSL20-PS |
GAKSL25-PS |
GAKSL30-PS |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alésage roulement (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Diamètre extérieur roulement [D] (mm) | Largeur, bague intérieure [B] (mm) | Charge stat. de base, radiale [C 0r] (N) | Diamètre extérieur de l'œil [d 2] (mm) | Longueur totale [l 2] (mm) | Poids (kg) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.38 € | 1000 | 4 jours | 5 | 6000 | 13 | 8 | 1800 | 19 | 42.5 | - | 15.8 | |||
38.55 € | 1000 | 4 jours | 6 | 7650 | 16 | 9 | 2500 | 21 | 46.5 | - | 20.1 | |||
38.71 € | 1000 | 4 jours | 8 | 12900 | 19 | 12 | 4600 | 25 | 54.5 | - | 38.7 | |||
42.88 € | 1000 | 4 jours | 10 | 18000 | 22 | 14 | 7300 | 29 | 62.5 | - | 64.5 | |||
52.35 € | 1000 | 4 jours | 12 | 24000 | 26 | 16 | 9100 | 33 | 70.5 | - | 96.5 | |||
67.43 € | 1000 | 4 jours | 16 | 39000 | 32 | 21 | 19000 | 43 | 87.5 | 0.205 | - | |||
100.49 € | 1000 | 4 jours | 20 | 57000 | 40 | 25 | 22800 | 51 | 104 | 0.355 | - | |||
224.17 € | 1000 | 4 jours | 25 | 85000 | 47 | 31 | 36200 | 61 | 125 | 0.612 | - | |||
259.35 € | 1000 | 4 jours | 30 | 114000 | 55 | 37 | 47500 | 71 | 146 | 1.06 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Alésage roulement(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Diamètre extérieur roulement [D](mm)
Largeur, bague intérieure [B](mm)
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N)
Diamètre extérieur de l'œil [d 2](mm)
Longueur totale [l 2](mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles