Embout à rotule NIRO, avec filetage externe, filetage à droite, sans entretien, revêtement de glissement : film PTFE, ouvert

Embout à rotule NIRO, avec filetage externe, filetage à droite, sans entretien, revêtement de glissement : film PTFE, ouvert
  • Remise sur volume
Embout à rotule NIRO, avec filetage externe, filetage à droite, sans entretien, revêtement de glissement : film PTFE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, forme F, ouvert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GAKSR5-PS
GAKSR6-PS
GAKSR8-PS
GAKSR10-PS
GAKSR12-PS
GAKSR14-PS
GAKSR16-PS
GAKSR18-PS
GAKSR20-PS
GAKSR22-PS
GAKSR25-PS
GAKSR30-PS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage roulement
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Diamètre extérieur roulement [D]
(mm)
Largeur, bague intérieure [B]
(mm)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Diamètre extérieur de l'œil [d 2]
(mm)
Longueur totale [l 2]
(mm)
Poids
(kg)

38.38 €

1000 4 jours 5600013818001942.50.016

38.55 €

1000 4 jours 6765016925002146.50.021

38.71 €

1000 4 jours 812900191246002554.50.039

42.88 €

1000 4 jours 1018000221473002962.50.065

52.35 €

1000 4 jours 1224000261691003370.50.097

62.37 €

1000 4 jours 14310002819137003778.50.130

67.43 €

1000 4 jours 16390003221190004387.50.205

161.82 €

1000 4 jours 18475003523230004795.50.28

100.49 €

1000 4 jours 2057000402522800511040.35

183.12 €

1000 4 jours 2268000422830400551120.440

224.17 €

1000 4 jours 2585000473136200611250.619

399.02 €

5 Disponible 4 jours 30114000553747500711461.06

Loading...

  1. 1

Assistance technique