Embout à rotule NIRO, avec filetage interne, filetage à gauche, sans entretien, revêtement de glissement : film PTFE, ouvert

Embout à rotule NIRO, avec filetage interne, filetage à gauche, sans entretien, revêtement de glissement : film PTFE, ouvert
  • Remise sur volume
Embout à rotule NIRO, avec filetage interne, filetage à gauche, sans entretien, revêtement de glissement : film PTFE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, forme F, ouvert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GIKSL5-PS
GIKSL6-PS
GIKSL8-PS
GIKSL10-PS
GIKSL12-PS
GIKSL14-PS
GIKSL16-PS
GIKSL18-PS
GIKSL20-PS
GIKSL22-PS
GIKSL25-PS
GIKSL30-PS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage roulement
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Diamètre extérieur roulement [D]
(mm)
Largeur, bague intérieure [B]
(mm)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(kg)

45.52 €

1000 4 jours 5600013838000.02

31.55 €

1000 4 jours 6765016934000.026

34.60 €

1000 4 jours 812900191257000.048

38.45 €

1000 4 jours 1018000221480000.078

48.35 €

1000 4 jours 1224000261691000.114

57.31 €

1000 4 jours 14310002819137000.162

78.65 €

1000 4 jours 16390003221190000.21

301.42 €

1 Disponible 4 jours 18475003523230000.3

96.23 €

1000 4 jours 20570004025228000.41

216.71 €

1000 4 jours 22680004228304000.509

224.71 €

1000 4 jours 25850004731362000.735

307.08 €

1000 4 jours 301140005537475001.102

Loading...

  1. 1

Assistance technique