Embout hydraulique à rotule, avec extrémité à souder rectangulaire, avec entretien, combinaison : acier/acier, ouvert

Embout hydraulique à rotule, avec extrémité à souder rectangulaire, avec entretien, combinaison : acier/acier, ouvert
Embout hydraulique à rotule, avec extrémité à souder rectangulaire, avec entretien, combinaison : acier/acier, ouvert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GF100-DO-A

Référence pièce
GF100-DO-A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

745.83 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Alésage roulement(mm) 100 Charge dyn. de base, radiale(N) 608000 Diamètre extérieur roulement [D](mm) 150
Largeur, bague intérieure [B](mm) 70 Charge stat. de base, radiale [C 0r](N) 1520000 Poids(kg) 31.5

Vous vous trouvez sur la page de Embout hydraulique à rotule, avec extrémité à souder rectangulaire, avec entretien, combinaison : acier/acier, ouvert, le numéro d'article est le suivant: GF100-DO-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GF100-DO-A.

Assistance technique