Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GAL6-UK |
GAL8-UK |
GAL10-UK |
GAL12-UK |
GAL15-UK |
GAL17-UK |
GAL20-UK |
GAL25-UK |
GAL30-UK |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alésage roulement (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Diamètre extérieur roulement [D] (mm) | Largeur, bague intérieure [B] (mm) | Charge stat. de base, radiale [C 0r] (N) | Diamètre extérieur de l'œil [d 2] (mm) | Longueur totale [l 2] (mm) | Poids (kg) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05 € | 1000 | 4 jours | 6 | 3600 | 14 | 6 | 6930 | 21 | 46.5 | - | 16.6 | |||
22.62 € | 1000 | 4 jours | 8 | 5850 | 16 | 8 | 12900 | 24 | 54 | - | 33 | |||
23.82 € | 1000 | 4 jours | 10 | 8640 | 19 | 9 | 20600 | 29 | 62.5 | - | 56 | |||
27.35 € | 1000 | 4 jours | 12 | 11300 | 22 | 10 | 30200 | 34 | 71 | - | 84.735 | |||
33.86 € | 1000 | 4 jours | 15 | 17800 | 26 | 12 | 41600 | 40 | 83 | - | 150 | |||
35.71 € | 1000 | 4 jours | 17 | 22500 | 30 | 14 | 56500 | 46 | 92 | - | 210 | |||
43.78 € | 1000 | 4 jours | 20 | 31300 | 35 | 16 | 75600 | 53 | 104.5 | 0.307 | - | |||
60.35 € | 1000 | 4 jours | 25 | 51100 | 42 | 20 | 105000 | 64 | 126 | - | 554 | |||
85.15 € | 1000 | 4 jours | 30 | 65900 | 47 | 22 | 139000 | 73 | 146.5 | - | 891 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Alésage roulement(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Diamètre extérieur roulement [D](mm)
Largeur, bague intérieure [B](mm)
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N)
Diamètre extérieur de l'œil [d 2](mm)
Longueur totale [l 2](mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles